Ganci di serraggio con collare acciaio da bonifica trattata termicamente e brunita 04371-512
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
124,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con collare
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
32
D=Filettatura
M12
H=Altezza
88
L1=Lunghezza filettatura
17
SW=Apertura chiave
27
C
M10
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio
kN
11,8
H1
96
H2
82
H3
16,5
L
18
L2
12
P
12
R
16,5
R1
50
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.