Ganci di serraggio con collare acciaio da bonifica trattata termicamente e brunita 04371-606
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
90,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con collare
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
20
D=Filettatura
M6
H=Altezza
56
L1=Lunghezza filettatura
11
SW=Apertura chiave
17
C
M6
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio
kN
4,5
H1
60
H2
53
H3
10,5
L
9
L2
8
P
20
R
10
R1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.