Ganci di serraggio con angolare di fissaggio acciaio da bonifica 04374-0826
- Staffa di serraggio prolungata
- Montabile in orizzontale e verticale
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Ingombro ridotto
Unità di vendita
127,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con angolare di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M8
A
48
B
31
B1
22,5
B2
14
B3
7,5
B4
26
B5
3
Codice UNSPSC
31162800
Coppia
di serraggio
max. Nm
15
D1
8,4
D2
20
D3
34
F
max. kN
6,5
H
65
H1
53
H2
30
H3
21
L
64
M
12
S
5
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.