IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore ad alta resistenza
Versione 1
versione lunga
Versione 2
semplice
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
zincato
Colore Corpo base
nero
B=Lunghezza/Larghezza
90
D3=Filettatura
M10
D=Filettatura
M24
H=Altezza
57
L3=Lunghezza
164,5
L=Lunghezza/Larghezza
203
A max.
180
A min.
63
B1
30
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio M1 Nm
300
Coppia di serraggio M2 Nm
280
D1
24,5
D2
M24
Forza di serraggio kN
60
H1
143
H2
8-102
L1
23
L2
45
Larghezza cava
28
SW
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
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Nota
Per ridurre l'usura della vite di egolazione si consiglia di utilizzare la pasta antigrippaggio per viti.
L'altezza del tenditore può essere aumentata ulteriormente con il rialzo che invece non è presente per i tenditori da 44 kN e 60 kN.

La fornitura comprende l'attrezzo di bloccaggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite in classe di resistenza 12.9.
Utilizzo
L'altezza del braccio tenditore si aggiusta con la vite di regolazione, in questo modo il pezzo viene avvitato.
Vantaggi
- Forze di serraggio molto elevate da 22-60 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Semplice montaggio degli elementi.
- Possibilità di un serraggio rapido e semplice.
- Regolabile in continuo in altezza e lunghezza.
- Uso con cave a T 12–28 mm, e sistemi modulari M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 30–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 14–28 mm e sistemi modulari M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessory
Rialzo 04630.
Pressori acciaio inox 04631.
Pressori plastica 04631-01.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche