IT
Choose your Language
Denominazione
Vite eccentrica di serraggio
Versione 1
con dado esagonale
Versione 2
con leva di serraggio
Materiale Corpo base
ottone
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio da bonifica
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
91,1
A=Lunghezza maniglia
80,2
H3=Altezza impugnatura
60,2
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M10
B
11,5
Coppia di serraggio max. Nm
13,7
Dimensioni
3
Forza di serraggio kN
1,5
H
44,1
H2
30,5
H4
65,4
H5
6,4
H6
17,1
S
10,2
S1 (corsa di serraggio)
1,27
SW
20,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica di serraggio in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Leva di serraggio in termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Vite eccentrica di serraggio, brunita.
Leva di serraggio grigio nerastro RAL 7021.
Nota
Le viti eccentriche di serraggio con maniglia a leva possono essere utilizzate in diversi modi per il serraggio senza attrezzi. Grazie alla maniglia a leva integrata è possibile bloccare numerosi elementi in pochi secondi. Il dado di serraggio in ottone garantisce un serraggio estremamente sicuro e stabile dei pezzi, rispettando allo stesso tempo il materiale. L'impiego di più eccentrici di serraggio con maniglia a leva consente di allestire anche interi pallet.

Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. Il segno sull'eccentrico di serraggio deve trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino alla battuta, quindi svitarla di un giro).

”S” = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Montaggio
Processo di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Il segno sull'eccentrico di serraggio deve trovarsi a destra dopo il serraggio).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche