IT
Choose your Language
Denominazione
Vite eccentrica
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31162800
K
9,7
SW
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Nota
Viti di ricambio per eccentrico di serraggio e viti eccentriche
Accessory
Morsetti di bloccaggio a eccentrico 04431.
Morsetti eccentrici 04431-05.
Morsetti esagonali variabili 04432.
Viti eccentriche con anelli a intagli 04434.
Viti eccentriche con esagono 04435.
Viti eccentriche con esagono e dado per cava a T 04436.
Viti eccentriche con inserto 04439.
Viti eccentriche con inserto e supporto scorrevole 04444.
Viti eccentriche con inserto e arresto 04521.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought