Piastra di serraggio per morsetti eccentrici acciaio inox grezzo 04431-15-08
Unità di vendita
7,49 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per morsetti eccentrici
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
12
D=Diametro
8,2
H=Altezza
7
L=Lunghezza
15,5
Codice UNSPSC
31162800
L1
2,2
L2
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
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Utilizzo
Riduce al minimo le graffiature sul pezzo da lavorare.
Accessory
Eccentrico di serraggio 04431-10.
Eccentrico di serraggio con leva 04431-12.
Eccentrico di serraggio con leva 04431-12.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.