IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di serraggio
Versione 1
per morsetti eccentrici
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
10
D=Diametro
6,2
H=Altezza
6
L=Lunghezza
13
Codice UNSPSC
31162800
L1
1,8
L2
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
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Utilizzo
Riduce al minimo le graffiature sul pezzo da lavorare.
Accessory
Eccentrico di serraggio 04431-10.
Eccentrico di serraggio con leva 04431-12.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought