{"product":{"productId":"agid.3020","price":131.74,"name":"Elemento di serraggio arness"},"currency":"EUR"}
- Con funzione autobloccante
- Azionamento manuale
- Montabile in orizzontale e verticale
- Adeguamento a varie condizioni
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Alloggiamento grigio argento martellato.
Tutti gli altri elementi sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Tutti gli altri elementi sono bruniti.
Impugnatura sferica rossa.
Nota
La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio ”arness” può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.