Prolunga acciaio automatico zincato e passivato 02035-10-206040
- Servono come prolunga
- Compatibile anche con 06220 forma S
Unità di vendita
4,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prolunga
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
zincato e passivato
D1=Filettatura
M6
L=Lunghezza
40
SW=Apertura chiave
10
T=Altezza di filettatura
9
E
11,5
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di filettatura
2 filettature interne
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
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.