IT
Choose your Language
Denominazione
Prolunga
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato e passivato
D1=Filettatura
M5
L=Lunghezza
35
SW=Apertura chiave
8
T=Altezza di filettatura
8
E
9,2
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di filettatura
2 filettature interne
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche