IT
Choose your Language
Denominazione
Prolunga
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M10
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
35
SW=Apertura chiave
17
T=Altezza di filettatura
18
Codice UNSPSC
31161518
E
19,6
L1
11
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, pressori a molla, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.

Possono essere avvitate su guide di base e anche direttamente sulla piastra d'appoggio mediante adattatori filettati.
Accessory
Piastre d'appoggio 01042.
Guide di base 34000-15.
Supporti regolabili 02037-01.
Supporti 02156.
Supporti oscillanti 02005.
Piastre di fissaggio 33263.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche