IT
Choose your Language
Denominazione
Prolunga
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M16
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza
75
SW=Apertura chiave
27
T=Altezza di filettatura
30
Codice UNSPSC
31161518
E
31,2
L1
30
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, tasselli di spinta elastici, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche