IT
Choose your Language
Denominazione
Prolunga
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M8
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
32
SW=Apertura chiave
13
T=Altezza di filettatura
15
Codice UNSPSC
31161518
E
15
L1
19
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le prolunghe vengono utilizzate per allungare supporti oscillanti, tasselli di spinta elastici, piedini di posizionamento, supporti regolabili e simili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought