IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino per attrezzature
Versione 1
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
17
D=diametro appoggio
16,5
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
75
SW=Apertura chiave
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche