Piedino per attrezzature con perno filettato acciaio da bonifica brunito 02050-10X100
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
Unità di vendita
17,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino per attrezzature
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
17
D=diametro appoggio
16,5
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
100
SW=Apertura chiave
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.