Piedino di posizionamento acciaio automatico temprato e brunito 02040-6251
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
- Elevata stabilità
Unità di vendita
12,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
F
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
temprato e brunito
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
25
SW=Apertura chiave
17
T=Altezza di filettatura
16
D1
17
E
19,4
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.