IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
D
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
temprato e brunito
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
30
SW=Apertura chiave
30
T=Altezza di filettatura
20
D1
30
E
33
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche