Piedino di posizionamento acciaio automatico temprato e brunito 02040-710
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Sales unit
43,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
K
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
14
G=thread / for thread
M12
H=Height
10
SW=key width
22
D1
22
E
25,2
Kind of fastening
external thread
L2
24
Seat form
round
Tightening
torque
max. Nm
60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.