Positioning foot free-cutting steel hardened and black oxid finish 02040-3201
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi
Sales unit
38,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning foot
Form
C
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
B=Thread length
19
G=thread / for thread
M16
H=Height
20
SW=key width
30
D1
30
E
33
Kind of fastening
external thread
L2
39
Seat form
round
Tightening
torque
max. Nm
140
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.