IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino di posizionamento
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
temprato e brunito
B=Lunghezza filettatura
10
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
17
Coppia di serraggio max. Nm
18
E
19,4
Forma dell'appoggio
esagonale
L2
20
Sistema di fissaggio
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
Acciaio automatico.
Versione
temprato e brunito.
Nota
I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche