IT
Choose your Language
Denominazione
Piede
DIN
DIN 6320
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
16
D=diametro appoggio
13
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
20
SW=Apertura chiave
17
E
19,6
Forma dell'appoggio
rotondo
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
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
Acciaio da bonifica 1.1172.
Versione
brunito.
Nota
I perni d‘appoggio 02010 e 02020 possono essere utilizzati anche come piedi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche