Piede acciaio inox grezzo 02090-105
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
- Temprato e brunito
Unità di vendita
8,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=diametro appoggio
16
H=Altezza
10
D1
5,5
D2
10
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
5,7
Sistema di fissaggio
foro svasato
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
I piedini offrono una soluzione stabile e affidabile per il supporto e il livellamento di macchine, mobili e impianti tecnici.
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
POM.
Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox non trattato.
POM nero.
Acciaio inox non trattato.
POM nero.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN EN ISO 4762.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.