Piede acciaio inox grezzo 02090-104
- Montaggio semplice
- Elevata stabilità
- Temprato e brunito
Unità di vendita
7,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D=diametro appoggio
12
H=Altezza
8
D1
4,5
D2
8
Forma dell'appoggio
rotondo
H1
4,4
Sistema di fissaggio
foro svasato
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I piedini offrono una soluzione stabile e affidabile per il supporto e il livellamento di macchine, mobili e impianti tecnici.
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
POM.
Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox non trattato.
POM nero.
Acciaio inox non trattato.
POM nero.
Accessory
07160 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, DIN EN ISO 4762.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.