Perno d'appoggio acciaio da cementazione brunito, temprato e rettificato 02130-05X16
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili
- Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi
- Cementato
Sales unit
5,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
mild steel
Surface finish
body
black oxidised, hardened and ground
D1=Outside diameter
5
D2=Pin diameter
4
H=Height
16
B
5
Kind of fastening
precision diameter
R
7
Seat form
round
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
Description
Materiale
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.