IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto regolabile
A=Filettatura
M12
E=Lunghezza filettatura
43
B
12
C
57
Codice UNSPSC
31161504
D
24
F
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
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Controdado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought