Support screw 02038-08041
- Controdado in dotazione
- Dimensioni e lunghezze diverse
- Combinabile anche con staffa di bloccaggio
Sales unit
16,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support screw
A=Thread
M8
E=Thread length
30
B
8
C
41
D
17
F
7
UNSPSC Code
31161504
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
Description
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Controdado
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.