Kit di fissaggio con bullone di fissaggio punto zero acciaio 02405-5040
- Ideale per l'adattamento su sistemi di serraggio a punto zero UNI lock
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
Unità di vendita
361,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit di fissaggio
Versione 1
con bullone di fissaggio punto zero
Versione 2
Unilock
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro sfera
50
H=Altezza
10
Codice UNSPSC
31161510
D1
78
Dimensioni
50
H1
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Il set di fissaggio è idoneo per l'adattamento su sistemi di serraggio a punto zero UNILOCK.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.