Regolazione di precisione acciaio 02402-25120150
- Allineamento preciso del pezzo da lavorare
- Regolazione tramite filettatura a passo fine
Unità di vendita
497,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Regolazione di precisione
Versione 2
per unità di bloccaggio telescopica
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
44
D=Diametro
25
H=Altezza
46
SW=Apertura chiave
21
Codice UNSPSC
31161510
D1
M16x1,5
D2
9
Dimensioni
25
L
max.
150
L
min.
120
L1
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie alla regolazione di precisione è possibile impostare esattamente le distanze tra pezzo da lavorare e tavola di supporto. Se necessario il supporto per pezzo da lavorare può essere regolato con precarico in trazione o spinta mediante la regolazione di precisione.
Materiale
Acciaio.
Versione
Pezzi dell'adattatore ossidati in nero.
Semicoppe nitrurate.
Semicoppe nitrurate.
Nota
Per il sistema di stabilizzazione dei pezzi di misura 25 è necessaria solo la regolazione di precisione 02402-25120150.
Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.