Adattatore p. regolazione di precisione acciaio 02402-50
- Allineamento preciso del pezzo da lavorare
- Regolazione tramite filettatura a passo fine
Unità di vendita
264,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Adattatore
Versione 1
p. regolazione di precisione
Versione 2
per unità di bloccaggio telescopica
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro
39,7
L=Lunghezza
38
SW=Apertura chiave
36
Codice UNSPSC
31161510
D1
M16x1,5
D2
M27x2
Dimensioni
50
L1
34
L2
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Grazie alla regolazione di precisione è possibile impostare esattamente le distanze tra pezzo da lavorare e tavola di supporto. Se necessario il supporto per pezzo da lavorare può essere regolato con precarico in trazione o spinta mediante la regolazione di precisione.
Materiale
Acciaio.
Versione
Pezzi dell'adattatore ossidati in nero.
Semicoppe nitrurate.
Semicoppe nitrurate.
Nota
Per il sistema di stabilizzazione dei pezzi di misura 25 è necessaria solo la regolazione di precisione 02402-25120150.
Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Per l'utilizzo della regolazione fine sul sistema di stabilizzazione dei pezzi di dimensione 50, sono necessari la regolazione fine 02402-25120150 e l'adattatore 02402-50 (articolo composto da 2 pezzi di adattatore e un perno filettato) alle rispettive estremità.
Nota disegno
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.