IT
Choose your Language
Denominazione
Prisma
Versione 1
verticale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A
75
B Ø per vite a spallamento
12 F7
C min.
15
C max.
100
C Ø di prova
70±0,003
Codice UNSPSC
31161518
D
M12
E
22
F
124,142
G
C/2 x√2+39,645
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio e con prisma rettificate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought