Prisma verticale acciaio da bonifica 02388-05-60012063
- Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi
- Superfici di appoggio rettificate e temprate
- Fissabile tramite fori calibrati
Unità di vendita
308,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prisma
Versione 1
verticale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
63
B
Ø per
vite a spallamento
12 F7
C
min.
15
C
max.
80
C
Ø di prova
50±0,003
Codice UNSPSC
31161518
D
M12
E
22
F
95,071
G
C/2 x√ 2+34,716
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Superfici di appoggio e con prisma rettificate.
Superfici di appoggio e con prisma rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.