Piastra di adattamento universale acciaio da cementazione 02395-10-1615019532
Unità di vendita
347,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di adattamento
Versione 1
universale
Versione 2
rettangolare
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
H=Altezza
32
B
150
B1
50
B2
90
B3
117,5
B4
25
B6
100
D
16
D1
26
D2
17
G
M16
H1
17
L
195
L1
100
L2
95
L3
155
L4
50
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
Le piastre di adattamento vengono utilizzate per fissare elementi di dispositivi tramite fori filettati. Le piastre di adattamento possono essere montate in modo flessibile sulla tavola della macchina o su un elemento di base grazie alle scanalature.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
brunito, temprato e rettificato.
Nota
Le piastre di adattamento con fori filettati M12 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 63, 80 e 100 mm.
Le piastre di adattamento con fori filettati M16 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 100 e 125 mm.
Le piastre di adattamento con fori filettati M16 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 100 e 125 mm.
Montaggio
Opzioni di montaggio:
Per fissare le piastre di adattamento alle scanalature a T, utilizzare i fori scanalati con le viti a testa cilindrica e i dadi per le scanalature a T.
Per fissare le piastre di adattamento alle scanalature a T, utilizzare i fori scanalati con le viti a testa cilindrica e i dadi per le scanalature a T.
Vantaggi
- Fissaggio universale delle piastre di adattamento.
- Posizionamento flessibile dei dispositivi di serraggio.
- Posizionamento flessibile dei dispositivi di serraggio.
Nota disegno
1) Grandezza del sistema M12
2) Grandezza del sistema M16
2) Grandezza del sistema M16
Accessory
Viti a testa cilindrica 07160.
Dadi per scanalature a T 07060.
Dadi per scanalature a T 07060.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.