EN
Choose your language
Designation
Adapter plate
Version 1
universal
Version 2
rectangular
Main material
mild steel
H=Height
32
B
140
B1
50
B2
95
B3
100
B4
25
B5
12,5
D
12
D1
20
D2
13
G
M12
H1
13
H2
20
L
150
L1
100
L2
50
L3
100
L4
50
L5
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
Description

Descrizione del prodotto
Le piastre di adattamento vengono utilizzate per fissare elementi di dispositivi tramite fori filettati. Le piastre di adattamento possono essere montate in modo flessibile sulla tavola della macchina o su un elemento di base grazie alle scanalature.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
brunito, temprato e rettificato.
Nota
Le piastre di adattamento con fori filettati M12 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 63, 80 e 100 mm.

Le piastre di adattamento con fori filettati M16 possono essere utilizzate su cave a T con interassi di 100 e 125 mm.
Montaggio
Opzioni di montaggio:
Per fissare le piastre di adattamento alle scanalature a T, utilizzare i fori scanalati con le viti a testa cilindrica e i dadi per le scanalature a T.
Vantaggi
- Fissaggio universale delle piastre di adattamento.
- Posizionamento flessibile dei dispositivi di serraggio.
Nota disegno
1) Grandezza del sistema M12
2) Grandezza del sistema M16
Accessory
Viti a testa cilindrica 07160.
Dadi per scanalature a T 07060.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche