EN
Choose your language
Designation
Support pin
Main material
mild steel
D=diameter
100
L=Length
116
D1
M12
D2
10
D2 for socket head screw
M10
L1
25
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale
Perno di supporto in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di sostegno in acciaio sono componenti nella costruzione di utensili e stampi che garantiscono un supporto stabile, un allineamento preciso e un'elevata stabilità di utensili e stampi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought