Support pin mild steel 02389-90-040116
- Allineamento preciso
- Regolabilità
- Stabilità
Sales unit
35,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support pin
Main
material
mild steel
D=diameter
40
L=Length
116
D1
M10
D2
8
D2
for
socket head screw
M08
L1
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Perno di supporto in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di sostegno in acciaio sono componenti nella costruzione di utensili e stampi che garantiscono un supporto stabile, un allineamento preciso e un'elevata stabilità di utensili e stampi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.