Perno di sostegno acciaio da cementazione 02389-90-040096
- Allineamento preciso
- Regolabilità
- Stabilità
Unità di vendita
32,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di sostegno
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
40
L=Lunghezza
96
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31162800
D1
M10
D2
8
D2
per
vite a testa cilindrica
M08
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
Perno di supporto in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I perni di sostegno in acciaio sono componenti nella costruzione di utensili e stampi che garantiscono un supporto stabile, un allineamento preciso e un'elevata stabilità di utensili e stampi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.