Elemento di sostegno acciaio 02360-010
- Serve per il supporto in caso di fresatura e foratura
- Posizionamento libero
- Cementato
- Regolabile in altezza
Unità di vendita
475,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di sostegno
Materiale
Corpo base
acciaio
E=Larghezza
30
H=Altezza
30
L=Lunghezza
149
C
6
Codice UNSPSC
31161518
D
16
D1
M10
D2
12,5
D3
24,4
F
kN
15
H1
31
H2
10
H3
10
L1
44
L2
61
L3
32
L4
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Cementato, brunito e rettificato.
Nota
Il supporto antivibrante facilita le operazioni di fresatura, foratura, piallatura e molatura e impedisce la vibrazione o lo scivolamento del pezzo in lavorazione.
Nota disegno
1) Vite di regolazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.