Elemento di sostegno rettangolare ghisa grigia 02350-030
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Forza di supporto fino a 30 kN
- Semplice meccanismo di bloccaggio
- Disponibili in via opzionale diversi supporti
Unità di vendita
306,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di sostegno
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Codice UNSPSC
31161518
F
max. kN
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento GJL 250, puntale e parti di bloccaggio in acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento verniciato, parti in acciaio brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.