IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di sostegno
Versione 1
cilindrico
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Codice UNSPSC
31161518
F max. N
4000
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
2) Foro filettato per: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forza elastica 0.8 - 2.1 N
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche