Cilindro di elevazione acciaio da bonifica 02389-10065
- Per il supporto di pezzi da lavorare
- Diverse altezze e dimensioni
- Combinabili con altri perni di appoggio ed elementi di fissaggio
Unità di vendita
21,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro di elevazione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
65
B
79
C
17
Codice UNSPSC
31162800
D
20
E
M10
F
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.