Blocco di sostegno acciaio da bonifica brunito 02392-05-36012032
- Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente
- Sono disponibili altezze diverse
- Fissaggio tramite vite a testa cilindrica
- Per l'appoggio di pezzi da lavorare
Unità di vendita
126,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco di sostegno
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
brunito
A=Altezza
32
B
foro passante
per vite DIN 912
M12
C
M12
D
19
E
32
F
50
G
50
H
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di appoggio evitano che i pezzi si pieghino durante il serraggio o la lavorazione. La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo tra i fori modulari.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.