{"product":{"productId":"agid.15119","price":122.6,"name":"BLOCCO DI SOSTEGNO A=25 C=M12 ACCIAIODA BONIFICA, BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Blocco di sostegno
acciaio da bonifica
brunito
- Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente
- Sono disponibili altezze diverse
- Fissaggio tramite vite a testa cilindrica
- Per l'appoggio di pezzi da lavorare
Unità di vendita
122,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocco di sostegno
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
brunito
A=Altezza
25
B
foro passante
per vite DIN 912
M12
C
M12
D
12
E
25
F
50
G
50
H
100
~ Battery relevance?
no
~ CE relevance?
no
~ CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.
~ CP65 substance cancer
soots, tars, and mineral oils
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals status
unknown
~ Dual-Use No.
not listed
~ Magnet relevance?
no
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
no
~ TSCA conformity
yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
no electrics
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi di appoggio evitano che i pezzi si pieghino durante il serraggio o la lavorazione. La foratura filettata serve a fissare gli elementi del dispositivo tra i fori modulari.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.