IT
Choose your Language
Denominazione
Prisma
Versione 1
a sinistra
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
A
12 F7
B
M12
C
23
Codice UNSPSC
31161518
D max.
600
D min.
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi a V a sinistra e sinistra vengono utilizzati per il posizionamento delle parti tonde. I prisma da officina permettono un adeguamento ai rispettivi diametri dei pezzi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche