Prisma a destra acciaio da bonifica 02388-05-6301630
- Elemento di appoggio e posizionamento per pezzi tondi
- Superfici di appoggio rettificate e temprate
- Fissabile tramite fori calibrati
- Serraggio di pezzi con diametri da 50 mm a 600 mm
Unità di vendita
418,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prisma
Versione 1
a destra
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
16 F7
B
M16
C
20
Codice UNSPSC
31161518
D
max.
600
D
min.
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Nota
I blocchi a V a destra vengono utilizzati per il posizionamento di parti tonde. I blocchi a V permettono un adeguamento ai rispettivi diametri dei pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.