IT
Choose your Language
Denominazione
Battuta
Versione 1
a 4 lati
Versione 2
semplice
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D
48
D1
16
D2
26
Dimensioni
Grandezza del sistema 16
H
32
H1
25
H2
20
H3
15
L
32
L1
42
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
Le battute a 4 lati sono elementi di appoggio e battuta flessibili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni nella lavorazione meccanica.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Montaggio
Le battute a 4 lati vengono posizionate e fissate, nei sistemi a griglia, tramite viti a spallamento (M12, M16), e nei sistemi a cave a T (14, 18, 22) tramite tasselli di guida per cava e viti a testa cilindrica.
Fornitura
Dimensione del sistema M12:
1x corpo base battuta
1x boccola di riduzione per vite a spallamento M12 (singola)
2x boccole di riduzione per vite a spallamento M12 (doppia)

Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
Accessory
Viti calibrate 07533.
Viti a testa cilindrica 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche