{"product":{"productId":"agid.35471","price":329.29,"name":"-"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le battute a 4 lati sono elementi di appoggio e battuta flessibili che possono essere utilizzati in diverse applicazioni nella lavorazione meccanica.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Con l'aiuto delle battute, i pezzi da lavorare possono essere posizionati con precisione e allineati a livelli definiti grazie ai gradini integrati.
Con le battute si possono realizzare serraggi singoli o multipli.
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
temprato e brunito.
Montaggio
Le battute a 4 lati vengono posizionate e fissate, nei sistemi a griglia, tramite viti a spallamento (M12, M16), e nei sistemi a cave a T (14, 18, 22) tramite tasselli di guida per cava e viti a testa cilindrica.
Fornitura
Dimensione del sistema M12:
1x battuta corpo base
2x bussole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per scanalatura
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per scanalatura
1x battuta corpo base
2x bussole di riduzione per vite a spallamento M12
2x tasselli di guida per scanalatura
Dimensione del sistema M16:
1x corpo base battuta
2x tasselli di guida per scanalatura
Accessory
Viti calibrate 07533.
Viti a testa cilindrica 07160.
Viti a testa cilindrica 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.