Barra di serraggio acciaio da cementazione brunito, temprato e rettificato 02395-05-18199
- Impiego flessibile
- Fissaggio diagonale possibile
- Fissaggio alle distanze di 50, 63 e 100 mm
Unità di vendita
238,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Barra di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito, temprato e rettificato
B=Larghezza
58
D=Diametro del foro
17,5
H=Altezza
60
L=Lunghezza
199
Chiave in acciaio
1.7131
G
per
vite a testa cilindrica
M16
L1
63
L2
100
L3
150
Larghezza cava
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.7131.
Versione
brunite.
cementate e rettificate.
cementate e rettificate.
Nota
Le barre di serraggio servono per il fissaggio di componenti per macchinari e attrezzature attraverso la cave a T.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Accessory
Viti a testa cilindrica DIN 912.
Dadi per cave a T DIN 508
Dadi per cave a T DIN 508
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.