Testa a prisma stretto alluminio con rivestimento duro 02156-02-03
- Per diverse applicazioni
- Alluminio
- con rivestimento duro
Sales unit
121,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Testa a prisma
Versione 1
stretto
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento duro
B=Larghezza
8
D1=Diametro
40
G=Filettatura
M5
H=Altezza
35
T=Profondità del foro
14
Codice UNSPSC
31161518
D
max.
60
D
min.
2
D2
8,1
H1
24,6
H2
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Utilizzabile con i supporti 02156.
Fornitura
Perno filettato M5.
Nota disegno
1) Attacco a cono a punta
2) Attacco a cono spianato
3) Attacco a prisma stretto
4) Attacco a prisma largo
5) Attacco piano 0°
6) Attacco piano 180°
7) Attacco piano 90°
2) Attacco a cono spianato
3) Attacco a prisma stretto
4) Attacco a prisma largo
5) Attacco piano 0°
6) Attacco piano 180°
7) Attacco piano 90°
Accessory
Supporti 02156.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.