Attacco piano 180° alluminio con rivestimento duro 02156-02-06
- Per diverse applicazioni
- Alluminio
- con rivestimento duro
Unità di vendita
88,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attacco piano
Versione 1
180°
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
con rivestimento duro
D1=Diametro
25
G=Filettatura
M5
H=Altezza
20
T=Profondità del foro
13,7
Codice UNSPSC
31161518
D2
8,1
H1
5
H2
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
con rivestimento duro.
Nota
Utilizzabile con i supporti 02156.
Fornitura
Perno filettato M5.
Nota disegno
1) Attacco a cono a punta
2) Attacco a cono spianato
3) Attacco a prisma stretto
4) Attacco a prisma largo
5) Attacco piano 0°
6) Attacco piano 180°
7) Attacco piano 90°
2) Attacco a cono spianato
3) Attacco a prisma stretto
4) Attacco a prisma largo
5) Attacco piano 0°
6) Attacco piano 180°
7) Attacco piano 90°
Accessory
Supporti 02156.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.